C415Q-J/CQ24A-BAC/Z
Valvola di zona, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4.5 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C [36...212°F] (con attuatore 2...90°C)
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Attuatore fornito separatamente
2 raccordi ZR4515Q forniti separatamente
- Prezzo di listino
- CHF 362.40
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
EXT-OC-ZR-C4Q
Guscio isolante per valvola C4..Q-.., DN 15/20
solo per applicazioni non condensanti
ZCQ-W
Copertura calotta CQ, Colore: bianco (RAL 9010)
ZR4515Q
Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
Come impostare il valore kvs su un attuatore QCV
L'impostazione del valore kvs su un attuatore QCV è stata semplificata.
Come installare un attuatore su una valvola di zona QCV
Semplice installazione di un attuatore su una valvola di zona QCV.
Valvola di zona QCV
Nessuna perdita di energia grazie alle valvole a tenuta kv regolabile manualmente con le valvole di regolazione a 2-vie Adattamento automatico per l'impostazione del valore di kv Consumo energetico minimo sia in funzione che in standby Un'unica soluzione disponibile in versione 24V o 230V, on/off, 3-punti, modulante o MP-Bus®
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 2-vie
- Kvs
- 4.5 m³/h
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- 2...100°C [36...212°F]
- Note temperatura del fluido
- con attuatore 2...90°C
- Pressione di chiusura
- 520 kPa
- Nota pressione differenziale
- 50 kPa per operazioni a bassa rumorosità
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Filettatura esterna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 0.7 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 1.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.34 mm²
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Categoria di protezione
- IP40