FM080F-SZ
Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 80, FS 13.6 l/s
- Prezzo di listino
- CHF 1’282.00
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Video sui prodotti
Sensori di portata a ultrasuoni
I sensori di portata in linea usano una tecnologia a ultrasuoni a tempo di transito per fornire una misurazione della portata accurata e ripetibile. Le loro dimensioni compatte e la resistenza alla sporcizia li rendono ideali per l'utilizzo con acqua refrigerata, acqua calda e soluzioni acqua/glicole di sistemi HVAC con temperature da -20 °C a +120 °C.
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Valori misurati
- Portata
- Segnale di uscita
- 0...10 V
- Fondo scala
- 13.6 l/s
- Voltaggio uscita [Range]
- 1 x 0...10 V, carica max. 1 mA
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
- Dimensione valvola
- 80 mm
- Dimensione valvola
- 3 inch