2. Sensori/Contatori
  3. Sensori da tubazione (acqua)

FM125F-SZ



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
FM125F-SZ

FM125F-SZ

Sensore di portata, AC/DC 24 V, DN 125, FS 37.5 l/s

Prezzo di listino
CHF 1’510.00
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
  • Video sui prodotti
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
Sensori di portata a ultrasuoni

I sensori di portata in linea usano una tecnologia a ultrasuoni a tempo di transito per fornire una misurazione della portata accurata e ripetibile. Le loro dimensioni compatte e la resistenza alla sporcizia li rendono ideali per l'utilizzo con acqua refrigerata, acqua calda e soluzioni acqua/glicole di sistemi HVAC con temperature da -20 °C a +120 °C.
 

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Belimo Sensor Range

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Cavo
Valori misurati
Portata
Segnale di uscita
0...10 V
Fondo scala
37.5 l/s
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...10 V, carica max. 1 mA
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Dimensione valvola
125 mm
Dimensione valvola
5 inch