3. Attuatori con funzione di sicurezza

GK24A-SR



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
GK24A-SR

GK24A-SR

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 1’030.00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AH-GMA

AH-GMA

Leva attuatore per morsetto standard

Prezzo di listino: CHF 33.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH10

KH10

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm

Prezzo di listino: CHF 39.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 109.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 85.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 114.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 131.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 357.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
11 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Assorbimento per dimensionamento
21 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Coppia
40 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
Selezionabile con switch 0/1
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile con switch 0...100
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale reversibile 12...26.7 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]