GR24A-MP-R
Attuatore rotativo (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07
Per l'installazione è necessario un adattatore perno, da ordinare separatamente.
Vedere "Accessori meccanici"
- Prezzo di listino
- CHF 717.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZGF-14
Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x33 mm (WxøxH), per GR..-R
ZGF-17
Adattatore perno a testa piatta, 17xø22x33 mm (WxøxH), per GR..-R
ZGV-14
Adattatore perno quadro, 14x14x40 mm (LxWxH), per GR..-R
ZGV-16
Adattatore perno quadro, 16x16x40 mm (LxWxH), per GR..-R
ZGV-17
Adattatore perno quadro, 17x17x20 mm (LxWxH), per GR..-R
ZGV-19
Adattatore perno quadro, 19x19x40 mm (LxWxH), per GR..-R
ZGI-001
Riduttore per adattatore perno ZGV-19 14x14x20 mm (LxWxH)
ZGI-002
Riduttore per adattatore perno ZGV-16 11x11x20 mm (LxWxH)
ZGI-003
Riduttore per adattatore perno ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)
ZGI-004
Riduttore per adattatore perno ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)
ZGI-009
Riduttore per adattatore perno ZGV-19 11xø17x15 mm (WxøxH)
ZGI-010
Riduttore per adattatore perno ZGV-19 10xø17x15 mm (WxøxH)
ZGI-012
Riduttore per adattatore perno ZGV-19 12x12x35 mm (LxWxH)
ZGI-013
Riduttore per adattatore perno ZGV-16 10x10x15 mm (LxWxH)
ZGI-014
Riduttore per adattatore perno ZGV-19 8xø17x15 mm (WxøxH)
ZGI-015
Riduttore per adattatore perno ZGV-19 9xø17x15 mm (LxøxA)
Accessorio elettrico
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 4 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 40 Nm
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 75...270 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2