3. Attuatori lineari

LHQ24A-MF100



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
LHQ24A-MF100

LHQ24A-MF100

Attuatore Lineare, 100 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 3.5 s (3.5...15 s / 100 mm), Corsa 100 mm, IP54

Prezzo di listino
CHF 431.00
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
Z-AS2

Z-AS2

Kit battute di fine corsa, per LH.. / CH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 102.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-DS1

Z-DS1

Supporto rotativo, per attuatore lineare, per compensazione delle forze trasversali

Prezzo di listino: CHF 24.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-KS2

Z-KS2

Giunto d'accoppiamento M6

Prezzo di listino: CHF 73.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 131.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 357.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 436.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 37.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
13 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
23 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Forza
100 N
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
selezionabile con switch
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
100 mm
Tempo di corsa (motore)
3.5 s / 100 mm
Tempo di rotazione motore variabile
3.5...15 s / 100 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...40°C [-22...104°F]