3. Attuatori senza funzione di sicurezza

LM230ASR-TP



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
LM230ASR-TP

LM230ASR-TP

Attuatore rotativo, 5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Terminali

Prezzo di listino
CHF 298.00
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
AV6-20

AV6-20

Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 64.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ELA

K-ELA

Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...20 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 250.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ELA10

K-ELA10

Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...10 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 378.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ELA13

K-ELA13

Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...13 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 378.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ELA16

K-ELA16

Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...16 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 378.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS180

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 80.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PI

Z-PI

Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 74.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 250.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 250.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 250.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 85.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 114.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 131.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 357.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
4 VA
Collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm, 2 fili)
Comando collegamento
Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm, 4 fili)
Coppia
5 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
Selezionabile con switch 0/1
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...20 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]