3. Attuatori per valvole

LRF24-S-O



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
LRF24-S-O

LRF24-S-O

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54

Prezzo di listino
CHF 450.00
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
5 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Assorbimento per dimensionamento
7 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Coppia
4 Nm
Tipo di comando
On/Off
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NO, valvola aperta (A – AB = 100%)
Leva per azionamento manuale
Con leva manuale, fissabile in qualsiasi posizione
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]