NM230A-F
Attuatore rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 233.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
AH-25
Leva attuatore per morsetto standard (lato singolo)
AV8-25
Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm
ZF10-NSA
Inserto perno, 10x10 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF12-NSA
Inserto perno, 12x12 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF15-NSA
Inserto perno, 15x15 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF16-NSA
Inserto perno, 16x16 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZF8-NMA
Inserto perno, 8x8 mm, per LMQ..A / NM..A
Multi-confezione 20 pz.
ZG-NMA
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
Accessorio elettrico
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 10 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile con selettore, in posizione 0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 8x8 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]