3. Portata dell'aria variabile

NM24A-VST



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NM24A-VST

NM24A-VST

Attuatore rotativo per VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – soluzione modulare per VAV/controllo della pressione nei condotti con sensore Δp dinamico, abbinabile all'attuatore per serrande VST esterno.
Campo di applicazione: unità VAV o serrande di regolazione nei sistemi di ventilazione per il comfort

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, soluzione di controllo modulare con sensore Δp integrato per fluidi contaminati. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione VAV/pressione nei condotti. Campo di applicazione: sistemi tecnici per l'edilizia, sistemi HVAC

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, soluzione di controllo modulare con sensore Δp integrato per fluidi contaminati. Può essere combinato con un attuatore per serranda adatto per l'applicazione di pressione ambiente. Campo di applicazione: sistemi tecnici per l'edilizia, sistemi HVAC

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
0.4 W
Assorbimento per dimensionamento
4 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 0.5 m con connettore VST
Coppia
10 Nm
Tipo di comando
Modulante
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
120 s / 90°
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...26.7 mm
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]