3. Attuatori per valvole

NRF230A-3-O



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NRF230A-3-O

NRF230A-3-O

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 90 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 703.00
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
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Assorbimento per dimensionamento
15 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Coppia
10 Nm
Tipo di comando
3-punti
Direzione del movimento del motore
Y = 0 (A–AB = 0%)
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NO, valvola aperta (A – AB = 100%)
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]