3. Attuatori per valvole

NRFD230A-3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NRFD230A-3

NRFD230A-3

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-punti, 35 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 606.00
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
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
5 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Assorbimento per dimensionamento
16 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Coppia
5 Nm
Tipo di comando
3-punti
Direzione del movimento del motore
Y = 0 (A–AB = 0%)
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A–AB = 0%)
Leva per azionamento manuale
No
Tempo di corsa (motore)
35 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]