• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Attuatori per valvole

NVK24A-3-TPC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NVK24A-3-TPC

NVK24A-3-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino
CHF 875.00
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
ZNV-C

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: CHF 22.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

Prezzo di listino: CHF 165.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
Forza
1000 N
Tipo di comando
3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Corsa
20 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 20 mm
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]