S2A-H
Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo
- Prezzo di listino
- CHF 170.00
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
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]