• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  3. Attuatori per valvole

SR24P-5



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SR24P-5

SR24P-5

Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP66/67, F05

A causa dell'abbandono del materiale, le coperture calotta RobustLine saranno fornite in grigio anziché in arancione.

Tutto il resto rimane invariato.

Prezzo di listino
CHF 677.00
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
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A GR

S2A GR

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.2 W
Assorbimento per dimensionamento
5.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
20 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]