3. Attuatori per valvole

TRF24-SR-O



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
TRF24-SR-O

TRF24-SR-O

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42

Prezzo di listino
CHF 376.00
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
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
4 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Coppia
2.5 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NO, valvola aperta (A–AB = 100%)
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<25 s
Categoria di protezione
IP42
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]