TRY24-SR
Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40
- Prezzo di listino
- CHF 217.00
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
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 1 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 2 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con leva manuale
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- -7...50°C [19...122°F]