C215QP-B
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C)
C215QP-D
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C)
C220QP-F
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C)
C225QPT-G
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)
C215QPT-B
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)
C215QPT-D
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)
C220QPT-F
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)
R2015-S1
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 15 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
R2020-S2
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
R2025-S2
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
R2032-S3
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 32, Filettatura interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
R2040-S3
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
R2050-S4
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
R410DK
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 10, Filettatura esterna, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido 2...130°C [36...266°F]
R415
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 8.6 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
R415D
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 1", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 12 m³/h, Temperatura del fluido 2...130°C [36...266°F]
R420
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 20, Filettatura esterna, G 1 1/4", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 21 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
R420D
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 20, Filettatura esterna, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 2...130°C [36...266°F]
R425
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 25, Filettatura esterna, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
R432
Valvola a sfera On/Off, 2-vie, DN 32, Filettatura esterna, G 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Dati di progetto: Dati di progetto