• Anleitung Webshop
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
  2. Antriebe

Linearantriebe

Präzise Linearbewegung

Die Linear-Klappenantriebe von Belimo sind mit Hublängen von 60, 100, 200 oder 300 mm und Auf/Zu, 3-Punkt oder Stetig erhältlich. Der umfassende Bereich der Stellkraft von 50 N bis 450 N ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie Lamellenklappen, Diffusoren, Pelletbrennern und überall dort, wo eine Linearbewegung erforderlich ist. So ist die Steuerung / Regelung von Klappen in Klimageräte und Fan Coil Units in Nutzgebäuden, wie Büros, Hotels, Krankenhäusern, Schulen, Universitäten und Rechenzentren mit Antrieb von Belimo einfach umzusetzen.

  • Technische Broschüre - Linearantriebe für Lüftungsanwendungen (pdf - 1.17 MB)
  • Technische Broschüre - Lüftungsanwendungen (pdf - 7 MB)
  • Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo (pdf - 12.52 MB)

Erhöhte Effizienz

Zuverlässigkeit

Stärke

Effizienz der Installation

Effizientes Schieben und Ziehen

Dank der patentierten Motorenansteuerung von Belimo kann der Stromverbrauch in der Halteposition stark verringert werden.

Sortiment

UH-Serie

50 N, 0.4 m2

  • Produkte ansehen

CH-Serie

125 N, 0.8 m2

  • Produkte ansehen

LH-Serie

150 N, 1 m2

  • Produkte ansehen

SH-Serie

450 N, 3 m2

  • Produkte ansehen

8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo

1. Der richtige Antrieb für jede HLK-Anwendung

2. Energieeffiziente Motorisierung

3. Sicherheit ohne Kompromisse

4. Das richtige Produkt zur richtigen Zeit

5. Einfache, universelle Installation

6. Gerüstet für die Zukunft

7. Schnell und einfach Retrofit

8. Swiss Quality von Belimo seit 1975

  • Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo (pdf - 12.52 MB)

Kundenspezifische Produkte

Mit Standardprodukten können die heutigen Herausforderungen in der Planung und auf der Baustelle nur schwer gelöst werden. Kundenspezifische Lösungen werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung. 

  • Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker. 
  • Produktbeschriftung mit Ihren Kundeninformationen (z.B. wo der Antrieb im Gebäude eingebaut werden soll). 
  • Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihre Einbausituation vor Ort). 
  • Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör. 
  • Wir übernehmen die Parametrierung für Sie (z.B. einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter).
  • Funktionstest, denn Belimo steht für geprüfte Qualität.

Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.

  • Mehr erfahren

Gute Zuluftqualität ohne Kompromisse

Klappenantriebe von Belimo – geprüft nach der Hygienerichtlinie VDI 6022 Blatt 1/SWKI VA 104-01

Unsere Antriebe für Luftklappen sind geprüft gemäss den Anforderungen der Hygienerichtlinie VDI 6022 Blatt 1/SWKI VA 104-01 – Raumlufttechnik, Raumluftqualität. Diese Richtlinie legt ganzheitliche Hygieneanforderungen an raumlufttechnische Anlagen und Geräte fest, wobei der Gesundheitsschutz von Personen im Vordergrund steht.

Das Mindestziel der in dieser Richtlinie festgelegten Hygienemassnahmen besteht darin, sicherzustellen, dass die Qualität der zugeführten Luft durch RLT-Geräte oder -anlagen nicht verschlechtert wird und die Zuluft gesundheitlich zuträglich ist.

  • Flyer – Geprüfte Klappenantriebe nach der Hygienerichtlinie VDI 6022 Blatt 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1.42 MB)
  • Kundenvorteile
  • Software / Plug-ins
Kundenvorteile

Generalunternehmer / Investor

Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Unterhalt. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Linearantriebe von Belimo bieten:

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
  • geprüfte Qualität seit über 40 Jahren
  • für jede Applikation die passende Antriebslösung
  • präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
  • reduzierte Stromaufnahme, dadurch Energieeinsparungen

Architekt

Kreativität und Funktionalität stehen bei Ihnen im Mittelpunkt. Sie entwerfen Gebäude und sind für die gestaltende, funktionale, technische sowie wirtschaftliche Planung von Gebäuden verantwortlich. Linearantriebe von Belimo bieten:

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
  • die CH-Serie ist die flachste Lösung am Markt und auch als IP66 Ausführung ohne Zusatzschutzgehäuse lieferbar
  • für jede Applikation die passende Antriebslösung
  • präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
  • durchgängige Verkabelungslösung, welche Marktstandard definiert

Planer

Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Linearantriebe von Belimo bieten:

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
  • umfangreiches Sortiment von 50 N bis 450 N und Hublänge bis 300 mm
  • die CH-Serie ist die flachste Lösung am Markt und auch als IP66 Ausführung ohne Zusatzschutzgehäuse lieferbar
  • für jede Applikation die passende Antriebslösung
  • präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
  • Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen

Systemintegrator

Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Linearantriebe von Belimo bieten:

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
  • umfangreiches Sortiment von 50 N bis 450 N und Hublänge bis 300 mm
  • die CH-Serie ist die flachste Lösung am Markt und auch als IP66 Ausführung ohne Zusatzschutzgehäuse lieferbar
  • für jede Applikation die passende Antriebslösung
  • präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
  • mechanische Endanschläge zum Einstellen des Hubweges für zusätzliche Flexibilität bei der Montage
  • Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen

Fachgrosshändler

Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Linearantriebe von Belimo bieten:

  • umfangreiches Sortiment von 50 N bis 450 N und Hublänge bis 300 mm
  • IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser
  • CH-Serie ist die flachste Lösung am Markt und auch als IP66 Ausführung ohne Zusatzschutzgehäuse lieferbar
  • für jede Applikation die passende Antriebslösung
  • Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtert eine Retrofit-Lösung

Installateur / Anlagenbauer

Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Linearantriebe von Belimo bieten:

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
  • umfangreiches Sortiment von 50 N bis 450 N und Hublänge bis 300 mm
  • die CH-Serie ist die flachste Lösung am Markt und auch als IP66 Ausführung ohne Zusatzschutzgehäuse lieferbar
  • für jede Applikation die passende Antriebslösung
  • präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
  • Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtert eine Retrofit-Lösung
  • mechanische Endanschläge zum Einstellen des Hubweges für zusätzliche Flexibilität bei der Montage
  • Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen

Gebäudeinhaber

Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Linearantriebe von Belimo bieten:

  • höchste Energieeffizienz in Ruhestellung durch den Einsatz von bürstenlosen DC Motoren, welche dank modernster Motorentechnologie den Energieverbrauch senken
  • umfangreiches Sortiment von 50 N bis 450 N und Hublänge bis 300 mm
  • die CH-Serie ist die flachste Lösung am Markt und auch als IP66 Ausführung ohne Zusatzschutzgehäuse lieferbar
  • für jede Applikation die passende Antriebslösung
  • präzise arbeitende Antriebe vereinfachen die Steuerung des Lüftungssystems
  • Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtern eine Retrofit-Lösung
  • mechanische Endanschläge zum Einstellen des Hubweges für zusätzliche Flexibilität bei der Montage
  • Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfachen
  • 5 Jahre Garantie

Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung

Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Linearantriebe von Belimo bieten:

  • umfangreiches Sortiment von 50 N bis 450 N und Hublänge bis 300 mm
  • IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser
  • die CH-Serie ist auch als IP66 Ausführung ohne Zusatzschutzgehäuse lieferbar
  • durchgängige Verkabelungslösung, welche den Marktstandard definiert
  • Antriebe mit Klemmenanschlüssen erleichtert eine Retrofit-Lösung
  • mechanische Endanschläge zum Einstellen des Hubweges für zusätzliche Flexibilität bei der Montage
  • Bedienelemente, wie z. B. die arretierbare Getriebeausrasttaste, welche das Leben auf der Baustelle vereinfacht
Software / Plug-ins

Belimo Assistant 2

Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.

Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.

Zubehör:
- LINK.10 (Unterstützt Bluetooth und USB zu NFC und MP-Bus)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.0) (msi - 95.64 MB)
  • Kurzanleitung – Belimo Assistant 2 (pdf - 2.98 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1.61 MB)
  • Häufig gestellte Fragen
  • Video-Kurzanleitungen
  • Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren
  • Belimo Assistant 2 Release Notes

Belimo RetroFIT+ App

Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.

Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.

Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte zu erstellen und zu planen.

  • App Store
  • Google play
  • RetroFIT+ Produktersatz-Tool (Desktop-Version)
  • Videos: Wie die Belimo RetroFIT+ App funktioniert

    Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
     

    OCR-Funktion verwenden

    Supportanfrage stellen

    Nach Produktnamen suchen

    Nach Parametern suchen

    Nach Abmessungen suchen

Service Tool ZTH EU

Mit dem Service Tool ZTH EU werden Diagnose, Funktionsprüfung und Einstellung von HLK-Stellgliedern wesentlich einfacher. Direkt an einen parametrierbaren oder kommunikativen Antrieb von Belimo angeschlossen, können die aktuellen Werte vor Ort abgelesen und sofort neu eingestellt werden.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2.44 MB)
  • Bedienungsanleitung - ZTH EU - Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Bei Verwendung des ZTH EU als Schnittstelle für das PC-Tool (MFT-P) wird bei der Installation der PC-Tool-Software der entsprechende USB-Treiber mitinstalliert. Der Treiber kann hier auch separat heruntergeladen und installiert werden.

  • ZTH EU - USB-MP-Treiber (zip - 2.17 MB)

BIM-Plug-in für Autodesk Revit

3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in

Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404.75 MB)
  • Flyer - Effizient planen mit BIM (pdf - 1.87 MB)

  • Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.

  • Autodesk-Seite besuchen

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)