C620QPT-G+BAC
PI Zonenventil, 6-Weg, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]
- kurzfristig lieferbar, Varianten nach Absprache
- ab 100 Stück erfragen Sie Ihren individuellen Preis
- Listenpreis
- EUR 1.217,00
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
P2P20PF-1GE
Winkel 90° IG/AG, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Set à 2 Stk.
ZR2320
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
Elektrisches Zubehör
CRK24-B1
Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 6-Weg
- V'nom [l/h]
- 2100
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediums-temperatur
- 6...80°C [43...176°F]
- Druckdifferenz
- ∆pmax 350 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Linear
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2.1 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.9 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4.6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Schutzklasse
- IP40