• Anleitung Webshop
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
  3. Regelkugelhähne

R6065W63-S8



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R6065W63-S8

R6065W63-S8

Regelkugelhahn, 2-Weg, DN 65, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis
EUR 954,00
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R6065W63-S8
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 65...150, für Drosselklappen bis DN 80

    Listenpreis: EUR 191,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Spindelheizung Flansch F05 (30 W)

    Listenpreis: EUR 119,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    63 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
    Mediums-temperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Druckdifferenz
    ∆pmax 400 kPa
    Schliessdruck
    690 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    200 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Flansch

    Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
    +49 711 167 83-0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)