GV12-230-3-T
Grosshubantrieb, 15000 N, AC 230 V, 3-Punkt, 82 s, Hub 65 mm, 2x SPDT, IP65, Klemmen
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Produktvideos
How-to-Video: Ersetzen eines GV12-Antriebs an einem H6-Ventil
Das Schritt-für-Schritt-How-to-Video zeigt, wie der GV12-Antrieb an einem H6-Grosshubventil korrekt ersetzt wird. Es dient als Unterstützung für Support- und Ersatzfälle.
How-to-Video: Ersetzen eines GV12-Antriebs an einem H7-Ventil
Das Schritt-für-Schritt How-to-Video zeigt, wie der GV12-Antrieb an einem H7-Grosshubventil korrekt ersetzt wird. Es dient als Unterstützung für Support- und Ersatzfälle.
How-to-Video: GV12-Fehlersuche
Das How-to-Video zeigt, wie typische Fehler am GV12-Antrieb erkannt und behoben werden können.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 230 V
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 90 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 1.5 mm²
- Stellkraft
- 15000 N
- Ansteuerungsart
- 3-Punkt
- Handverstellung
- Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
- Hub
- 65 mm
- Laufzeit (Motor)
- 82 s / 65 mm
- Schutzklasse
- IP65
- Umgebungstemperatur
- -20...70°C [-4...158°F]