X8035M.2A32A
Regelkugelhahn, 2-Weg, Lötmuffe innenlötend, ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Mediumstemperatur -20...70°C [-4...158°F] (mit Antrieb 2...90°C)
- Listenpreis
- EUR 444,00
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
- 0.3 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 0.6 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
- Ansteuerungsart
- DC 0.5...10 V
- Schutzklasse
- IP40
- Anschluss
- 2-Weg
- Kvs
- 4.8 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Mediums-temperatur
- -20...70°C [-4...158°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- mit ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Lötmuffe innenlötend, ODF