Расширяя цифровые решения,
формируя более умное будущее

  1. Главная страница

Новый подход к контролю промышленного оборудования зданий Building IoT (BIoT)

Цифровая экосистема Belimo

Цифровая экосистема Belimo выводит приводы воздушных заслонок, регулирующие клапаны, датчики и счетчики за пределы аналогового управления, обеспечивая более интеллектуальное управление воздушными и водными системами.

С цифровой экосистемой Belimo вы получаете:

  • Интеллектуальное и ценностно-ориентированное встроенное программное обеспечение и приложения
  • Бесшовную интеграцию данных устройств в системы автоматизации зданий (BACS) через стандартные протоколы
  • Оптимизированные и эффективные рабочие процессы и единый пользовательский опыт при монтаже и параметрировании
  • Синхронизацию данных конфигурации и работы с цифровым двойником каждого устройства в Belimo Cloud
  • Аналитику и аналитические материалы для оптимизации
  • Подключение к платформам Building IoT

Наша цель — поставлять высококачественные устройства с правильной цифровой связностью и прозрачностью данных, оптимизируя работу зданий и снижая энергопотребление как в новых проектах, так и в модернизациях.

Цифровой двойник Belimo

Цифровой двойник Belimo обеспечивает доступ к ценным данным об изделиях, включая историю эксплуатации, отчеты о введении в эксплуатацию, показатели производительности, данные калибровки и резервные копии настроек устройства — при этом устройства остаются простыми и эффективными.

Он также выступает интерфейсом между устройствами Belimo и внешними цифровыми сервисами, такими как аналитика, обнаружение и диагностика неисправностей (FDD), биллинг, управление активами (CMMS), предиктивное обслуживание и многое другое.

Вы можете доверять нашим убеждениям

Самое главное — наша репутация надежного и преданного своему делу поставщика полевых устройств. Мы понимаем, насколько важна открытая и оптимальная интеграция наших устройств в решения наших клиентов, и эти принципы отражены во всех линейках наших продуктов. Наши клиенты получают данные от своих устройств и могут легко анализировать, использовать и даже удалять эту информацию по своему желанию. Именно поэтому мы предоставляем открытый клиентский API любому пользователю или организации, уполномоченной пользователем.

Вот основные принципы цифровой экосистемы Belimo:

  • Belimo IoT-Principles (pdf - 51 KB)

Максимальная интегрируемость

Возможности сетевого взаимодействия всегда были характерной особенностью нашей продукции. Belimo предлагает наиболее полный ассортимент решений с шинами в сфере ОВиК.

  • Brochure – Bus solutions from Belimo (pdf - 2,54 MB)

MP-Bus

  • Introduction to MP-Bus Technology (pdf - 3,46 MB)
  • MP-Bus cooperation partner (pdf - 472 KB)
  • MP-Bus cable length calculator (zip - 694 KB)
  • Посмотреть продукты

Modbus

  • Посмотреть продукты

BACnet

  • Посмотреть продукты

KNX

  • Посмотреть продукты

Building IoT

  • Посмотреть продукты
  • Пространство для разработчиков Building IoT

Объединение компонентов в сеть

Для проектирования экономичных систем ОВиК, необходимо создать сеть из сотен различных устройств. Наши продукты дадут вам больше привычного:

Прямое подключение приводов воздушных заслонок, приводов клапанов, датчиков и счетчиков.
Если устройство необходимо подключить непосредственно через сеть более высокого уровня, компания Belimo предлагает различные приводы со встроенным интерфейсом. Это обеспечивает прямое подключение к полевым шинам, обычно используемым для систем ОВиК, без дополнительного оборудования, что устраняет дополнительные источники ошибок. Системные интеграторы могут интегрировать шинные приводы и датчики Belimo в имеющуюся программную среду.

Экономически эффективная интеграция датчиков и переключающих контактов.
Непосредственно к приводу можно подключить до двух датчиков (активных, пассивных, переключающих контакты). Сигналы оцифровываются в приводе и передаются на шину. Это минимизирует затраты на планирование, установку, эксплуатацию и техническое обслуживание.

Максимальная гибкость в использовании.
В смешанном режиме работы привод управляется с помощью аналогового сигнала и в то же время может интегрироваться в систему автоматизации здания и контролироваться через шину. Таким образом, приводы Belimo способствуют постепенной модернизации автоматики зданий. На данный момент можно сохранить существующую систему управления и создать дополнительную прозрачность в здании путем интеграции шины. Кроме того, наши
приводы обеспечивают максимальную гибкость при подключении, поскольку протокол шины (BACnet, Modbus или MP- Bus) можно адаптировать на объекте с помощью инструментов Belimo.

Приводы с IoT-экосистемой.
Линейка Building IoT подключена к экосистеме Belimo Cloud и поэтому может контролироваться через интернет из любой точки мира с помощью простого и безопасного интерфейса — Belimo Cloud Client API. При необходимости управление также может осуществляться через облако. Это позволяет сторонним поставщикам легко получать доступ к данным, разрешенным клиентом, и предоставлять веб-сервисы, такие как энергобиллинг, оптимизация энергопотребления, анализ состояния здания и удаленное обслуживание. Кроме того, устройства оснащены двумя входами для датчиков, позволяющими передавать фактические измеренные значения температуры, давления, влажности и качества воздуха в экосистему. Это устраняет необходимость в дополнительных входах/выходах и обеспечивает легкую интеграцию значений датчиков в экосистему. 

Посетите Building IoT Developer Space, чтобы узнать больше о возможностях интеграции Building IoT.

  • Подробнее

Единое и удобное приложение

Belimo Assistant 2

Приложение Belimo Assistant 2 — это универсальный инструмент для управления всем жизненным циклом продукции Belimo. Оно разработано с акцентом на создание простого и эффективного принципа использования, так что все необходимое будет всегда под рукой.

  • Belimo Assistant 2

Highlights

История успехаКампус Loxone

Компания Loxone является лидером в области интеллектуальной автоматизации зданий с 2009 года. В 2023 году она открыла Loxone Campus в Коллершлаге, Австрия, где используются компоненты ОВиК от Belimo для энергоэффективной
работы и максимального комфорта. Интеграция выполняется с помощью интерфейсов Belimo Tree и Air для бесперебойной функциональности. Посетители кампуса могут на собственном опыте оценить инновационный потенциал современной автоматизации зданий.

  • Подробнее

История успехаSkybill

Компания SkyBill разрабатывает и внедряет решения для поддержки поставщиков энергии, коммунальных служб и операторов зданий. SkyBill создала комплексную систему Meter-To-Cash с сертифицированным тепловым счетчиком Belimo Thermal Energy Meter™. Эта система собирает ценные данные для пользователей, обеспечивает прямую интеграцию в BMS и поддерживает подключение сторонних IoT-систем для мониторинга энергопотребления и выставления счетов.

НаградыНаграда Best Swiss App

Приложение Belimo Assistant 2 получило серебряную награду Best of Swiss Apps 2024 в категории «Инновации». Оно гарантирует ориентированный на клиента опыт, предлагая единое поведение на всех устройствах. Подход, основанный на рабочих процессах, разбивает задачи на управляемые шаги, что снижает количество ошибок, повышает продуктивность и превращает сложность в удобный и эффективный процесс.

  • Подробнее

Изучите доступные ресурсы

Монтаж и техническое обслуживаниеПространство для разработчиков Building IoT

Belimo предлагает широкий ассортимент интеллектуальных устройств для систем ОВиК с облачным подключением. Данные устройств можно считывать из любой точки мира через простой и безопасный интерфейс — Belimo Cloud Client API. Изучите документацию по API и открытые коннекторы для IoT-платформ, таких как NodeRED, SkySpark и Niagara.

 

Начните превращать свои идеи в приложения Building IoT.

  • Read more

Проектирование и интеграцияПрограмма партнерской сети Digital Ecosystem

Программа партнерской сети Digital Ecosystem предоставляет доступ к спецификациям интерфейсов, документации и дополнительным ресурсам для аккредитованных MP-партнеров, партнеров BACS, партнеров Building IoT и канал-партнеров, чтобы создавать совместные решения, повышающие ценность для клиентов.

 

Присоединяйтесь к программе партнерской сети Digital Ecosystem, чтобы получить более интегрированные цифровые решения.

  • Read more

Список партнеров Digital Ecosystem

Узнайте больше о растущей сети инновационных партнеров, которые используют Belimo Digital Ecosystem для создания решений, оптимизирующих эффективность зданий и предоставляющих клиентам инновационный опыт.

 

Откройте для себя партнеров Digital Ecosystem.

  • Подробнее
  • Security and Privacy
  • Documents and Links
  • Contact Us
Security and Privacy

Безопасность и конфиденциальность

Возможности сетевого взаимодействия делают наши системы ОВиК умнее, но критически важные эксплуатационные данные должны быть в безопасности. Именно поэтому цифровая экосистема Belimo Digital Ecosystem защищает облачные данные, обеспечивает обмен данными устройств через защищенные соединения и правильное управление правами доступа пользователей.

Еще одна ключевая задача сетевого взаимодействия — это защита данных, а именно: кто контролирует данные и кто имеет к ним доступ. Belimo хранит все системные данные в безопасном хранилище, в котором только авторизованные пользователи имеют доступ к своим данным. Учетная запись также обеспечивает доступ к удобному в использовании, настраиваемому интерфейсу веб-приложения.

  • FAQ: Belimo Cloud Security & Privacy (pdf - 88 KB)
  • Privacy Policy
Documents and Links
  • Belimo IoT-Principles (pdf - 51 KB)
  • Belimo Cloud Manual (pdf - 3,18 MB)
  • Log in Belimo Cloud
Contact Us

Questions or Comments?

Contact us: digitalecosystem@belimo.ch