GM230-T2
GM230.18
Actuador rotativo, 40 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s (90...150 s), IP54, Terminales
- Precio de lista
- 411,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
Los productos configurados no son reembolsables.
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
KH10
Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø14...25 mm [1/2...1"]
S.MISPI.10
Indicador de posición
Z-ARS230
Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.
ZG-GMA
Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano
Accesorio eléctrico
A.EIST.13
Terminal de conexión completo IP65 para aplicaciones con tensión de alimentación
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
Instrucciones - Instalación de actuadores GM
Instrucciones: instalación de actuadores GM
Instrucciones - Conexionado de actuadores GM
Instrucciones: conexionado de actuadores GM
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.6 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 5.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 2.5 mm² [14 AWG] (cable ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"], 3 hilos)
- Par de giro
- 40 Nm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- Giro horario (cw)
- Accionamiento manual
- Con palanca lateral, puede bloquearse
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Tiempo de giro del motor variable
- 90...150 s
- Acoplamiento a ejes
- Abrazadera universal reversible 12...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...55°C [-22...131°F]