2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores lineales

SHQ24A100



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SHQ24A100

SHQ24A100

Actuador lineal, 200 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 7 s, Carrera nominal 100 mm, IP54

Precio de lista
409,00 EUR
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
Z-AS1

Z-AS1

Kit de parada, para SH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 102,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-DS1

Z-DS1

Soporte giratorio, para actuador lineal, para compensación de fuerzas transversales

Precio de lista: 21,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-KS1

Z-KS1

Pieza de acoplamiento M8

Precio de lista: 65,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
13 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo de energía para dimensionado
23 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Fuerza
200 N
Tipo de control
Todo-nada
Sentido del movimiento del motor
Se puede seleccionar con el interruptor en las posiciones 0 (extendido) o 1 (retraído)
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Carrera nominal
100 mm
Tiempo de giro (motor)
7 s / 100 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...40°C [-22...104°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)