EF24A
Actuador rotativo con función de seguridad, 30 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP54
- Precio de lista
- 863,00 EUR
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
KH10
Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø14...25 mm
Precio de lista: 34,90 EUR
Su precio: ...
Z-ARS230
Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 74,00 EUR
Su precio: ...
ZG-EFB
Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral
Precio de lista: 121,00 EUR
Su precio: ...
Herramientas
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 9.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 4.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 16 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (sin halógenos)
- Par de giro
- 30 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje L/R
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Seleccionable según montaje L/R
- Accionamiento manual
- Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <20 s
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 12...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]