2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores sin función de seguridad

NM230A



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
NM230A

NM230A

Actuador rotativo, 10 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, IP54

Precio de lista
208,00 EUR
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
Z-NMA

Z-NMA

Extensión para base para NM..A a NM..

Precio de lista: 11,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
AH-25

AH-25

Palanca para actuador para abrazadera estándar (unilateral)

Precio de lista: 18,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
AV8-25

AV8-25

Extensión del eje 240 mm ø20 mm para eje de la compuerta ø8...22.7 mm

Precio de lista: 64,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
K-ENMA

K-ENMA

Abrazadera estándar unilateral para NM..A, rango de nuez ø8...26 mm [3/8...1"] con adaptador
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 338,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
K-ENSA

K-ENSA

Abrazadera estándar unilateral para NM..A, SM..A, rango de nuez ø8...26 mm [3/8...1"]
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 224,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
K-NA

K-NA

Abrazadera reversible para NM..A, LMQ..A, rango de nuez ø8...20 mm [3/8...3/4"]

Precio de lista: 30,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: 20,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KH8

KH8

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Precio de lista: 19,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-ARS180

Z-ARS180

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 72,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-PI

Z-PI

Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 66,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, para LMQ..A/NM..A/NMQ..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 142,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, para LMQ..A/NM..A/NMQ..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 142,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, para LMQ..A/NM..A/NMQ..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 142,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, para LMQ..A/NM..A/NMQ..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 142,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, para LMQ..A / NM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 142,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZG-NMA

ZG-NMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 70,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: 76,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 102,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo de energía para dimensionado
5.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Par de giro
10 Nm
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Se puede seleccionar con el interruptor en posición 0 (giro antihorario, ccw) o 1 (giro horario, cw)
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 8...26.7 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)