EV24A-RE

Actuador para válvula de asiento (retrofit sustitución), 2500 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 188 s, Carrera nominal 50 mm, IP54, Terminales

Precio de lista
1.009,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZRV-301

Anillo distanciador para Sauter, carrera 50 mm

Precio de lista: 44,00 EUR
Su precio: ...

ZRV-302

Anillo distanciador para Siebe, carrera 50 mm

Precio de lista: 41,00 EUR
Su precio: ...

ZRV-303

Anillo distanciador para Johnson Control, carrera 50 mm

Precio de lista: 20,70 EUR
Su precio: ...

ZRV-304

Arandela Sauter para Sauter, carrera 50 mm

Precio de lista: 27,80 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

S2A-H

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 102,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Cómo instalar un actuador para válvulas de asiento y un acoplamiento para Retrofit

Diseñados para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los actuadores y los acoplamientos para Retrofit son muy adaptables, lo que simplifica en gran medida la selección, la instalación y el mantenimiento. 

Detalles

Especificaciones

Carrera nominal
285
Categoría de protección
IP54
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Fuerza
2500 N
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Tiempo de giro
>150 s
Tiempo de giro (motor)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Tipo de movimiento
Lineal
Tipo de producto actuador (competidor)
Actuador Retrofit para válvulas de otros fabricantes
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V