SV24A-RE
Actuador para válvula de asiento (RetroFIT+), 1500 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales
- Precio de lista
- 869,00 EUR
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
- Vídeos de productos
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
Accesorio eléctrico
Vídeos de productos
Cómo instalar un actuador para válvulas de asiento y un acoplamiento para Retrofit
Diseñados para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado, los actuadores y los acoplamientos para Retrofit son muy adaptables, lo que simplifica en gran medida la selección, la instalación y el mantenimiento.
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 4 mm² (cable ø4...10 mm)
- Fuerza
- 1500 N
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Carrera nominal
- 20 mm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 20 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2