2. Sensores/Medidores
  3. Medidor de energía térmica (TEM)

22PE-1UF



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22PE-1UF

22PE-1UF

Medidor de energía térmica, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, termopozo, cubierta de aislamiento

Precio de lista
1.442,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
A-22PE-A04

A-22PE-A04

Pieza en T con vaina, DN 32

Precio de lista: 59,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Vaina Acero inoxidable, 80 mm, G 1/2", SW27

Precio de lista: 50,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Cubierta de aislamiento para medidor de energía térmica, DN 32...50
sólo para aplicaciones sin condensación

Precio de lista: 26,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Arandela para el módulo de conexión RJ con abrazadera

Precio de lista: 28,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZREV32F

ZREV32F

Racor de tubería para EPIV/Energy Valve con rosca externa, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Precio de lista: 50,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertidor M-Bus

Precio de lista: 388,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Módulos de sensores de repuesto

R-22PE-0UF

R-22PE-0UF

Módulo de sensor del medidor de energía térmica DN 32

Precio de lista: 591,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Belimo Sensor Range

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Cable
Valores medidos
  • Caudal
  • Temperatura
Señal de salida
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Caudal qp
6
Comunicación
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Tensión de salida [rango]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Tamaño de válvula
32 mm
Tamaño de válvula
1 1/4 inch

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)