Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Colector de energía Belimo, Zonas 12, ps 600 kPa, Temperatura del fluido 2...70°C [36...158°F]
Datos de diseño: Datos de diseño
Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador
¿Desea un racor de tubería?
Kit para válvula todo/nada, 1" en ángulo de 90°
Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 1" en ángulo de 90°
Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 1" recto
Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 3/4" recto
Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 3/4" en ángulo de 90°
Armario para el colector de energía de Belimo, para 12 zonas máx.
Armario para el colector de energía de Belimo, para 12 zonas máx.
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s, IP40
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 75 s, IP40
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP40
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40