2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores para válvula

CQK24A



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
CQK24A

CQK24A

Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, IP40

Precio de lista
175,00 EUR
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Tope final mecánico, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 25,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZCQ-C

ZCQ-C

Tope final mecánico, para CQ.. actuador
Multipack 5 uds.

Precio de lista: 10,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del eje CQ

Precio de lista: 28,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía para dimensionado
5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.34 mm²
Par de giro
1 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido de giro (función de seguridad)
Fijo, sin tensión, cerrado (tope final normalmente cerrado = 0 %)
Accionamiento manual
Con actuador (desmarcado)
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
60 s
Categoría de protección
IP40
Temperatura ambiente
5...40°C [41...104°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)