2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores para válvula

LR24A-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LR24A-SR

LR24A-SR

Actuador rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Precio de lista
242,00 EUR
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
S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: 76,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 102,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 125,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
CRK24-B1

CRK24-B1

Reguladores de temperatura ambiente, Salida 2...10 V: refrigeración, calefacción para válvula de 6 vías, AC 24 V, Selección de modo y visor: AUTO / ECO / MAXIMUM, botón giratorio +/-

Precio de lista: 254,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.4 W
Consumo de energía para dimensionado
3 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Par de giro
5 Nm
Tipo de control
DC 2...10 V
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)