2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores para válvula

RV24A-SZ



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
RV24A-SZ

RV24A-SZ

Actuador para válvula de asiento, 4500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Carrera nominal 50 mm, IP54

Precio de lista
1.326,00 EUR
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
S2A-H

S2A-H

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 152,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
11 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Fuerza
4500 N
Tipo de control
DC 0.5...10 V
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Carrera nominal
50 mm
Tiempo de giro (motor)
150 s / 50 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)