TRF24-2
Actuador rotativo con función de seguridad NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3 puntos, 90 s, IP42
- Precio de lista
- 328,00 EUR
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
- AC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.6 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 2.6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Par de giro
- 2.5 Nm
- Tipo de control
- 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- Y = 0 (A–AB = 0%)
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Válvula cerrada, desenergizada, normalmente cerrada (A–AB = 0%)
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <25 s
- Categoría de protección
- IP42
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]