• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Válvulas de asiento

H7050X40-S2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H7050X40-S2

H7050X40-S2

Válvula de asiento, 3 vías, DN 50, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C [41...392°F]

Precio de lista
1.858,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para H7050X40-S2
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Calentador de ejes para actuador LV.., NV.., SV..

    Precio de lista: 147,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    3 vías
    Kvs
    40 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    5...200°C [41...392°F]
    Nota sobre temperatura del fluido
    • 120 °C hasta 2500 kPa
    • 200 °C hasta 2300 kPa
    Característica de caudal {herramientas}
    A – AB: lineal; B – AB: lineal
    Tasa de fuga {herramientas}
    A – AB: máx. 0.05% del valor Kvs; B – AB: máx. 1% del valor Kvs
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)