R7040R16-B3

Válvula de control caracterizada, 3 vías, DN 40, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C

Precio de lista
478,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para R7040R16-B3
Configurable
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
    16 m³/h
    Patrón
    3 vías
    PN
    6
    Presión de cierre
    600 kPa
    Ángulo de giro
    90