3. Válvulas de control independientes de la presión

C220QFLH-G



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
C220QFLH-G

C220QFLH-G

Válvula limitadora de caudal PI (PIFLV), 2 vías, DN 20, Rosca interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1900 l/h, Temperatura del fluido 2...80°C [36...176°F]

Disponible próximamente
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para C220QFLH-G
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Extensión del eje CQ

    Precio de lista: 27,70 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adaptador de conexión, QCV-LR

    Precio de lista: 43,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZR2320

    ZR2320

    Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

    Precio de lista: 16,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    V'nom [l/h]
    1900
    V'nom [l/s]
    0.52
    Fluido
    Agua
    Temperatura del fluido
    2...80°C [36...176°F]
    Presión diferencial
    20...280 kPa
    Presión de cierre
    520 kPa
    Nota sobre la presión diferencial
    50 kPa para funcionamiento con poco ruido
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)