EXT-H6100XP-6500
Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 100, Bridas, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]
Los actuadores deben pedirse por separado. Consulte los accesorios eléctricos.
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio eléctrico
AVK230A-3
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 32 mm, IP54, Terminales con cable
AVK24A-MP-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 32 mm, IP54, Terminales con cable
AVK24A-SR-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 32 mm, IP54, Terminales con cable
AVK24A-SZ-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Carrera nominal 32 mm, IP54, Terminales con cable
EV230A-TPC
Actuador para válvula de asiento, 2500 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 40 mm, IP54, Terminales con cable
EV24A-MOD
Actuador para válvula de asiento, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 40 mm, IP54
EV24A-MP-TPC
Actuador para válvula de asiento, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 40 mm, IP54, Terminales con cable
EV24A-SR-TPC
Actuador para válvula de asiento, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 40 mm, IP54, Terminales con cable
EV24A-TPC
Actuador para válvula de asiento, 2500 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 40 mm, IP54, Terminales con cable
EVC24A-MF
Actuador para válvula de asiento, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Carrera nominal 40 mm, IP54
EVC24A-SR
Actuador para válvula de asiento, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 40 mm, IP54
EVC24A-SZ
Actuador para válvula de asiento, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Carrera nominal 40 mm, IP54
Especificaciones
- Patrón
- 2 vías
- V'nom [l/s]
- 16.6
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 30% de glicol en vol.
- Temperatura del fluido
- 5...140°C [41...284°F]
- Nota sobre la presión diferencial
- Para garantizar un funcionamiento sin cavitación, es necesario calcular la presión diferencial máxima ∆pmax según las notas para la planificación del proyecto.
- Característica de caudal {herramientas}
- Isoporcentual
- Tasa de fuga {herramientas}
- Máx. 0,1% del valor Kvs
- Conexión a tubería
- Bridas