3. Válvulas de asiento

EXT-H625P-315



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EXT-H625P-315

EXT-H625P-315

Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 25, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
LV230A-TPC

LV230A-TPC

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
LV24A-MOD

LV24A-MOD

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 15 mm, IP54

Precio de lista: 490,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 454,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 381,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 381,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
LV24A-TPC

LV24A-TPC

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 486,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 404,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
LVC24A-SZ-TPC

LVC24A-SZ-TPC

Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 404,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Patrón
2 vías
V'nom [l/s]
0.80
Fluido
Agua, calidad del agua conforme a VDI 2035
Temperatura del fluido
5...140°C [41...284°F]
Nota sobre la presión diferencial
Para garantizar un funcionamiento sin cavitación, es necesario calcular la presión diferencial máxima ∆pmax según las notas para la planificación del proyecto.
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Máx. 0.05% del valor Kvs
Conexión a tubería
Bridas

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)