3. Válvulas de asiento

EXT-H640P-900



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EXT-H640P-900

EXT-H640P-900

Válvula de asiento independiente de la presión, 2 vías, DN 40, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura del fluido 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
NV230A-TPC

NV230A-TPC

Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54

Precio de lista: 482,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NV24A-MOD

NV24A-MOD

Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54

Precio de lista: 563,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NV24A-MP-TPC

NV24A-MP-TPC

Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 529,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NV24A-SR-TPC

NV24A-SR-TPC

Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 506,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NV24A-SZ-TPC

NV24A-SZ-TPC

Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 506,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NV24A-TPC

NV24A-TPC

Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 482,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVC230A-TPC

NVC230A-TPC

Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 514,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVC24A-MP-TPC

NVC24A-MP-TPC

Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 565,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVC24A-SR-TPC

NVC24A-SR-TPC

Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 542,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVC24A-SZ-TPC

NVC24A-SZ-TPC

Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 542,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVK230A-3

NVK230A-3

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54

Precio de lista: 763,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVK24A-3-TPC

NVK24A-3-TPC

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 781,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVK24A-MOD

NVK24A-MOD

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54

Precio de lista: 959,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVK24A-MP-TPC

NVK24A-MP-TPC

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 851,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVK24A-SR-TPC

NVK24A-SR-TPC

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 808,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVK24A-SZ-TPC

NVK24A-SZ-TPC

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 808,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVKC24A-MP-TPC

NVKC24A-MP-TPC

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 913,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SR-TPC

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 870,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
NVKC24A-SZ-TPC

NVKC24A-SZ-TPC

Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable

Precio de lista: 870,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Patrón
2 vías
V'nom [l/s]
3.00
Fluido
Agua, calidad del agua conforme a VDI 2035
Temperatura del fluido
5...140°C [41...284°F]
Nota sobre la presión diferencial
Para garantizar un funcionamiento sin cavitación, es necesario calcular la presión diferencial máxima ∆pmax según las notas para la planificación del proyecto.
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Máx. 0.05% del valor Kvs
Conexión a tubería
Bridas

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)