3. Válvulas de bola

R7032R-B3/VNR24A-LP1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos

R7032R-B3/VNR24A-LP1

Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 32, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Actuador rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
1.558,00 EUR
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
Integración de sistemas

Documentos actuales
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

Precio de lista: 163,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Arandela para el módulo de conexión RJ
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 410,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZR24-2

ZR24-2

Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Precio de lista: 129,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
3 vías
Kvs
32 m³/h
Fluido
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Nota sobre temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
  • En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
Presión de cierre
600 kPa
Presión diferencial Δpmax
100 kPa
Tasa de fuga {herramientas}
A – AB: estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A; B – AB: Clase de fuga I, máx. 1% del valor Kvs
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.2 W
Consumo de energía para dimensionado
6.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 6x 0.5 mm²
Conexión Ethernet
Clavija RJ45
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Nube
Categoría de protección
IP40

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)