3. Válvulas de mariposa

D7250WL/BAC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

Válvula de mariposa de 3 vías (2 válvulas de mariposa con 2 actuadores sin pieza en T), 3 vías, DN 250, Tipo Lug PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminales

Precio de lista
7.688,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo
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
ZD7250

ZD7250

Pieza en T para válvula de mariposa de 3 vías DN 250

Precio de lista: 2.738,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

Z-UIC

Z-UIC

Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V

Precio de lista: 319,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
Vídeos de productos

Cómo instalar un actuador para válvulas de mariposa PR

Ensamblaje de válvula de mariposa con actuador PR con comunicación.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Válvulas de mariposa y actuadores

Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Butterfly valves for control applications

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
3 vías
Kvs
1200 m³/h
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-20...120°C [-4...248°F]
Presión de cierre
1200 kPa
Característica de caudal {herramientas}
0...100%: forma en S / lineal; 0...60 %: isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Estanco, tasa de fuga A
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
40 W
Consumo de energía (en espera)
12 W
Consumo de energía para dimensionado
con 24 V 40 VA / con 240 V 104 VA
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Todo-nada
  • 3 puntos
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)