01APS-101.1
Presostato Diferencial, 200...1000 Pa, Contacto
Multipack 45 uds.
La composición del suministro incluye interruptores de presión diferencial sin accesorios. Es necesario material de conexión adicional para la instalación. Incluya A-22AP-A05.1 en su pedido. Véase "Accesorios mecánicos"
- Precio de lista
- 1.296,00 EUR
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
- Vídeos de productos
- Detalles
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
A-22AP-A05.1
Kit de conector de conducto Para 01APS-..
Multipack 50 uds.
Precio de lista: 190,00 EUR
Su precio: ...
Accesorio eléctrico
A-22AP-A11.1
Entrada de cable, M20x1.5, Para 01APS-..
Multipack 10 uds.
Precio de lista: 30,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
Detalles
Especificaciones
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
- Presión diferencial
- Señal de salida
- Contacto
- Rango de medición de presión
- 200...1000 Pa
- Rango de medición de presión
- 0.80...4.00 inch WC
- Nota sobre la señal de salida del presostato
- Corriente máx. de contacto 1,0 A / AC 250 V