22DTH-15M
Sensor de conducto de Humedad / Temperatura activo, Modbus, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la varilla 140 mm, Diámetro de la varilla 19.5 mm
Piezas incluidas: brida de montaje, prensaestopas adicional
- Precio de lista
- 321,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
Accesorio eléctrico
A-22G-A01.1
Adaptador de conexión flex conduit, M20x1.5, para prensaestopas 1x 6 mm
Multipack 10 uds.
A-22G-A02.1
Adaptador de conexión flex conduit, M20, para prensaestopas 2x 6 mm
Multipack 10 uds.
Herramientas
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, App para smartphones para una puesta en marcha, parametrización y mantenimiento sencillos, sólo funciona con el dongle Bluetooth A-22G-A05, disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido
A-22G-A05
Adaptador Bluetooth para la aplicación Belimo Duct Sensor Assistant, certificado y disponible en Norteamérica, la Unión Europea, los Estados de la AELC y Reino Unido
Cómo instalar un sensor 22DT..
• Ayuda de montaje habitual incluida
• Instalación rápida
• Puesta en marcha eficiente
• Alta protección gracias a la carcasa IP65 / NEMA 4X
Belimo Sensor Range
Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
-
- Temperatura
- Humedad
- Señal de salida
-
- Modbus
- 0...5 V
- 0...10 V
- Rango de medición de humedad
-
- Ajustable a través de Modbus
- Ajuste predeterminado: 0...100% RH
- Rango de medición de temperatura
-
- Ajustable a través de Modbus
- -20...80°C [-5...175°F]
- Comunicación
- Modbus RTU
- Tensión de salida [rango]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
- Nota sobre la señal de salida activa
- Salida 0...5/10 V con puente ajustable
- Longitud de la varilla
- 140 mm