2. Sensores/Medidores
  3. Medidor de energía térmica (TEM)

22PEM-1UC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Medidor de energía térmica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, sellado de seguridad con alambre, cubierta de aislamiento

Activación del medidor de energía térmica

Precio de lista
1.145,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Cubierta de aislamiento para medidor de energía térmica, DN 15...25
sólo para aplicaciones sin condensación

Precio de lista: 24,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Junta de seguridad con hilo, Juego de 2 uds.

Precio de lista: 22,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Arandela para el módulo de conexión RJ con abrazadera

Precio de lista: 28,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
A-22PEM-A06

A-22PEM-A06

Pieza en T, DN 15, M10x1 para sensor de temperatura de inmersión directo externo T1

Precio de lista: 20,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-EF-15A

EXT-EF-15A

Kit de accesorios MID sin pieza adaptadora, DN 15

Precio de lista: 99,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-EF-15B

EXT-EF-15B

Kit de accesorios MID con pieza adaptadora, DN 15

Precio de lista: 151,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-EF-15E

EXT-EF-15E

Kit de accesorios MID EV, DN 15, G 1/2"

Precio de lista: 41,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
EXT-EF-15G

EXT-EF-15G

Válvula todo/nada DN 15 Rp 1/2"

Precio de lista: 41,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZREV15F

ZREV15F

Racor de tubería para EPIV/Energy Valve con rosca externa, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Precio de lista: 14,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertidor M-Bus

Precio de lista: 388,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Módulos de sensores de repuesto

R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

Módulo de sensor MID medidor de energía térmica DN 15

Precio de lista: 586,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Belimo Sensor Range

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Thermal energy meter activation

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Cable
Valores medidos
  • Caudal
  • Temperatura
Señal de salida
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Caudal qp
1.5
Comunicación
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tensión de salida [rango]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Tipo de visor
LCD
Fluido
Agua
Tamaño de válvula
15 mm
Tamaño de válvula
1/2 inch

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)