22PF-1UM
Caudalímetro, AC/DC 24 V, DN 125, FS 41.7 l/s, PN 25
- Precio de lista
- 1.779,00 EUR
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
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Escala completa
- 41.7 l/s
- Comunicación
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tensión de salida [rango]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V o definido por el usuario
- Nota sobre la señal de salida activa
-
- DC 0...10 V (ajuste de fábrica), seleccionable mediante NFC
- resistencia mínima 10 kΩ
- Fluido
- Agua, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de válvula
- 125 mm
- Tamaño de válvula
- 5 inch