2. Sensores/Medidores
  3. Sensores exteriores (aire)

22UTH-110M



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22UTH-110M

22UTH-110M

Sensor exterior con protección climática para humedad/temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (pasivo)

Piezas incluidas: placa de montaje, cubierta para lluvia, tacos, tornillos

Precio de lista
363,00 EUR
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
  • Vídeos de productos
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
MagiCAD Cloud
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Filtro para sustitución punta de la sonda del sensor, malla metálica, Acero inoxidable

Precio de lista: 9,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Belimo Sensor Range

Con una gama completa de sensores, Belimo es ahora su proveedor exclusivo de dispositivos de campo para CVAA.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
  • Temperatura
  • Humedad
Señal de salida
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • NTC10k Pre (10k3)
Rango de medición de humedad
0...100% RH sin condensación
Tensión de salida [rango]
1 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
Señal de salida pasiva de la temperatura
NTC10k Pre (10k3)
Nota sobre la señal de salida activa
Salida 0...5/10 V con puente ajustable

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)