2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores con función de seguridad

EF230A



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EF230A

EF230A

Actuador rotativo con función de seguridad, 30 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 75 s, IP54

Precio de lista
990,00 EUR
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
IND-EFB

IND-EFB

Indicador de posición, para EF..A

Precio de lista: 12,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
K9-2

K9-2

Abrazadera reversible, rango de nuez ø12...26.7 mm

Precio de lista: 56,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KH-EFB

KH-EFB

Palanca para actuador Ancho de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: 42,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KH10

KH10

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø14...25 mm

Precio de lista: 34,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-ARS230

Z-ARS230

Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 74,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZG-EFB

ZG-EFB

Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral

Precio de lista: 121,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

ZKN2-B

ZKN2-B

Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Precio de lista: 7,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
9 W
Consumo de energía (en espera)
4.5 W
Consumo de energía para dimensionado
21 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (sin halógenos)
Par de giro
30 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje L/R
Sentido de giro (función de seguridad)
Seleccionable según montaje L/R
Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
75 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 12...26.7 mm
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)